Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Magnetventil, EV228BW, Funktion: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2407

Mediarekommendationer: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkännande: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Låsning, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]1 1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220BW 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftLåsning
Dysstorlek [mm]32.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
FunktionUN
GodkännandeACSCEPZHRISESINTEF
HusmaterialRostfritt stål
In ansl standardISO 228-1
Ingång, storlek [tum]1 1/4 tum
Inlopp anslutningstypG
Inlopp Int./ext.Invändig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]20.800 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]18.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV228BW 32SS G 114E UN000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. arbetstryck, obsVätskor: max. 10bar/145psi
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerDrinking Water&Heating ECO/SS
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max140 °F
Omgivningtemp. max60 °C
Öppna/stäng utjämningsmynningUtjämningsdysa, tillval
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV228BW
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV228BW 32SS G 114E UN000
StälldonBW
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV228BW 32
Utgångsanslutning, standardISO 228-1
Utlopp anslutningstypG
Utlopp Int/extInvändig
Utlopp, storlek [tum]1 1/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.239 Kilogram
Nettovikt1.863 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.334 Liter
EAN/UPC5702428527781