Magnetventil, EV228BW, Funktion: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
132U2401
Mediarekommendationer: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkännande: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Låsning, Antal vägar: 2/2
132U2401
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV228BW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Drift | Låsning |
| Dysstorlek [mm] | 15.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 5/8 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | UN |
| Godkännande | ACSPZHRISESINTEF |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| In ansl standard | ISO 228-1 |
| Ingång, storlek [tum] | 1/2 tum |
| Inlopp anslutningstyp | G |
| Inlopp Int./ext. | Invändig |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemp. max | 140 °F |
| Omgivningtemp. max | 60 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttyp | EV228BW |
| Specification nyckel | EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Ställdon | BW |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV228BW 15 |
| Utgångsanslutning, standard | ISO 228-1 |
| Utlopp anslutningstyp | G |
| Utlopp Int/ext | Invändig |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.667 Kilogram |
| Nettovikt | 0.634 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527750 |