Magnetventil, EV221BW, Funktion: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM
132U1301
Mediarekommendationer: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkännande: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Husmaterial: Eco-mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
132U1301
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Eco-mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 60 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 300 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV221BW 10 - 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 14.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 5/8 in |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Godkännande | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Husmaterial | Eco-mässing |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV221BW 14BE G 12E NO000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Mediatolerans, kommentarer | Relativt aggressivt material |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemp. max | 176 °F |
| Omgivningtemp. max | 80 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV221BW |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV221BW 14BE G 12E NO000 |
| Ställdon | BW |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV221BW 14 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.501 Kilogram |
| Nettovikt | 0.285 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5715162136010 |