Magnetventil, EV227B, Funktion: NC, G, 1, 5.5 m³/h, EPDM
068F4055
Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
068F4055
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 200 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 500 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV227B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 5.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.100 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 73.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 1.450 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 22.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 7/8 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [gal/min] | 6.400 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | VENTHUS EVSR22 R 1 BRINE |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 232.0 psig |
| Mediarekommendationer | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 60 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -35 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 140 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -31 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttyp | EV227B |
| SCIP ID nr | e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV227B 10-22 - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV227B 22B G 1E NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV227B 22 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.986 Kilogram |
| Nettovikt | 0.898 Kilogram |
| Volym | 1.295 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422158981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |