Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G3/4, brass

Magnetventil, EV227B, Funktion: NC, G, 3/4, 5.5 m³/h, EPDM

068F4054

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]200 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]500 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV227B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]5.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.100 bar
Differentialtryck [psi] [Max]73.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]1.450 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]18.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]6.400 gal/min
Kv värde [m³/h]5.500 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionVENTHUS EVSR18 R 3/4 BRINE
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]232.0 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Max]60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-35 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-31 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV227B
SCIP ID nre19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIP-dokumentproduktnamnEV227B 10-22 - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV227B 18B G 34E NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV227B 18

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.698 Kilogram
Nettovikt0.636 Kilogram
Volym1.295 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422159162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm