Magnetventil, EV220S, Funktion: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM
042U6108
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: c UL us; WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
042U6108
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 50 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 300 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV220S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1/4 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Godkännande | WRASc UL us |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 1.850 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 9.0 mm |
| Material Description | Valve EV220S 10B G 14E NO000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV220S |
| SCIP ID nr | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV220S |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | EV220S 10B G 14E NO000 |
| Ställdon | S |
| Ställdonsstorlek | 9 mm clip-on S |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV220S 10 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.317 Kilogram |
| Nettovikt | 0.161 Kilogram |
| Volym | 0.338 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162301395 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |