Danfoss logo
 EV220S DN17 G34

Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

042U491702

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]100 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]400 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]17.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/4 in
Elektrisk anslutningFlatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] DC6.5 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeCE
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kv värde [gal/min]5.780 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]5.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220S 17B G34E NC000 AZ024DS
Matningsspänning [V] DC24.00 V
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220S
SCIP ID nr5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-dokumentproduktnamnEV220S
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220S 17 G 34E NC000 AS024DS
Spole optionClip-on
Spole typAZ
StälldonS
Ställdonsstorlek9 mm clip-on S
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220S 17

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.777 Kilogram
Nettovikt0.001 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279432534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm