Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

032U8531

Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: PED; CE; UA, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]5000 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]10000 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV222B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]50.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]2 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNC
GodkännandeCEPEDUA
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]46.200 gal/min
Kv värde [m³/h]40.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV222B 50SS G 2F NC000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerTechnical & Soft Water
Mediatolerans, kommentarerAggressivt materialKontaminerade medier
Medietemperaturområde [°C] [Max]50 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max140 °F
Omgivningtemp. max60 °C
Öppna/stäng utjämningsmynningUtjämningsdysa, tillval
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV222B
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV222B 50SS G 2F NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV222B 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.399 Kilogram
Nettovikt4.008 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.334 Liter
EAN/UPC5702423124497