Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
032U8529
Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: PED; CE; UA, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
032U8529
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 1000 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 2500 ms |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV222B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 32.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1 1/4 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | CEPEDUA |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV222B 32SS G 114F NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Technical & Soft Water |
| Mediatolerans, kommentarer | Aggressivt materialKontaminerade medier |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgivningstemp. max | 140 °F |
| Omgivningtemp. max | 60 °C |
| Öppna/stäng utjämningsmynning | Utjämningsdysa, tillval |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttyp | EV222B |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV222B 32SS G 114F NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | EV222B 32 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.225 Kilogram |
| Nettovikt | 1.825 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124473 |