Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U8528

Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]1
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]300 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]1000 ms
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV222B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]25.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]12.700 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]11.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionMAGNETVENTIL EV222B25SS 1"
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerTechnical & Soft Water
Mediatolerans, kommentarerAggressivt materialKontaminerade medier
Medietemperaturområde [°C] [Max]50 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max140 °F
Omgivningtemp. max60 °C
Öppna/stäng utjämningsmynningUtjämningsdysa, tillval
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV222B
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV222B 25SS G 1F NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV222B 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.276 Kilogram
Nettovikt1.205 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.295 Liter
EAN/UPC5702423124466