Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8052

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: Mässing, Drift: Proportionell, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.500 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]7.252 psi
DriftProportionell
Dysstorlek [mm]6.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.920 gal/min
Kv värde [m³/h]0.800 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionPROPORTIONALVENT EV260B 6B 1/4
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]180 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV260B
SCIP ID nr4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP-dokumentproduktnamnEV260B - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV260B 6B G 14T NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.PTFE
TypbeteckningEV260B 6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.544 Kilogram
Nettovikt0.477 Kilogram
Volym0.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423060993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm