Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE
032U8025
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: CE; UA, Husmaterial: Mässing, Drift: Proportionell, Antal vägar: 2/2
032U8025
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 7.252 psi |
| Drift | Proportionell |
| Dysstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/8 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk anslutning | PLINTSKÅP PG 13.5 |
| Energiförbrukning [W] DC | 23.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | CEUA |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [gal/min] | 1.500 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Matningsspänning [V] DC | 24.00 V |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Water & Brine |
| Mediatolerans, kommentarer | Neutralt medium |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 180 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttyp | EV260B |
| SCIP ID nr | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV260B - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Spole typ | BK |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | PTFE |
| Typbeteckning | EV260B 10 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.104 Kilogram |
| Nettovikt | 1.018 Kilogram |
| Volym | 1.295 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |