Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 3/8

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, NPT, 3/8, 0.3 m³/h, FKM

032U7506

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: DNVGL-CG-0339; UA, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]3/8
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]19.580 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]284.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]3.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeDNVGL-CG-0339UA
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.350 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]0.300 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV210B 3B N 38F NC000
Max. Arbetstryck [bar]34.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]50.0 bar
Max. testtryck [psig]725.0 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210B
SCIP ID nrf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dokumentproduktnamnEV210B brass NC - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210B 3B N 38F NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV210B 3

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.212 Kilogram
Nettovikt0.191 Kilogram
Volym0.251 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423045761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm