Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrning, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]100 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftServostyrning
Dysstorlek [mm]12.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/2 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNO
GodkännandeDNVGL-CG-0339EACUAUL
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]4.600 gal/min
Kv värde [m³/h]4.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt materialWater at max. 60°C/140 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max140 °F
Omgivningtemp. max60 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV250B
SCIP ID nrd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP-dokumentproduktnamnEV250B NO - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV250B 12BD G 12F NO000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV250B 12
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.572 Kilogram
Nettovikt0.534 Kilogram
Volym0.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm