Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/8, EV250B_032U5350, 132U2451

Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

032U5350

Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: SINTEF; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrning, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]3/8
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]100 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftServostyrning
Dysstorlek [mm]10.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNO
GodkännandeSINTEFUA
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]2.900 gal/min
Kv värde [m³/h]2.500 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV250B 10BD G 38E NO000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerTechnical & Soft Water
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max140 °F
Omgivningtemp. max60 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV250B
SCIP ID nrd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP-dokumentproduktnamnEV250B NO - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV250B 10BD G 38E NO000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV250B 10

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.617 Kilogram
Nettovikt0.605 Kilogram
Volym0.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423214242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm