Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5262
Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrning, Antal vägar: 2/2
032U5262
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Anslutningsmaterial | DZR-mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 100 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 100 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Servostyrning |
| Dysstorlek [mm] | 12.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1/2 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | DNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL |
| Husmaterial | DZR-mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Valve EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 15.5 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 225 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 218.0 psig |
| Mediarekommendationer | Technical & Soft Water |
| Mediatolerans, kommentarer | Relativt aggressivt material-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 140 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 284 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemp. max | 176 °F |
| Omgivningtemp. max | 80 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV250B |
| SCIP ID nr | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV250B NC - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV250B 12 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.631 Kilogram |
| Nettovikt | 0.577 Kilogram |
| Volym | 0.88 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |