Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM
032U5254
Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: SINTEF; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrning, Antal vägar: 2/2
032U5254
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | DZR-mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Stängt och dräneringssystem |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 150 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 100 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Servostyrning |
| Dysstorlek [mm] | 18.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/4 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funktion | NC |
| Godkännande | SINTEFUA |
| Height (EF000040) | 75 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Husmaterial | DZR-mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 6.000 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kvs value (EF022466) | 6.000 |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | MAGNETVENTIL EV250B 18BD G3/4 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Mediarekommendationer | Technical & Soft Water |
| Mediatolerans, kommentarer | Relativt aggressivt material-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Omgivningstemp. max | 176 °F |
| Omgivningtemp. max | 80 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV250B |
| SCIP ID nr | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV250B NC - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV250B 18BD G 34E NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV250B 18 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.864 Kilogram |
| Nettovikt | 0.81 Kilogram |
| Volym | 1.227 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |