Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/8

Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

032U5251

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: UL; EAC; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrning, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]3/8
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]100 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftServostyrning
Dysstorlek [mm]10.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]2.900 gal/min
Kv värde [m³/h]2.500 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionMAGNETVENTIL EV250B 10BD G3/8
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt materialWater at max. 60°C/140 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV250B
SCIP ID nr23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP-dokumentproduktnamnEV250B NC - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV250B 10BD G 38F NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV250B 10
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.652 Kilogram
Nettovikt0.605 Kilogram
Volym0.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423179145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm