Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2_132U2452, 032U5252

Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

032U5250

Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: SINTEF; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrning, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]3/8
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]100 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftServostyrning
Dysstorlek [mm]10.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNC
GodkännandeSINTEFUA
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]2.900 gal/min
Kv värde [m³/h]2.500 m³/h
Kännetecken
Värde
Kvs value (EF022466)2.500
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionMAGNETVENTIL EV250B 10BD G3/8
Material quality (EF001257)Other
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
Max. viscosity (EF025190)50
MediarekommendationerTechnical & Soft Water
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV250B
SCIP ID nr23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP-dokumentproduktnamnEV250B NC - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV250B 10BD G 38E NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Surface protection (EF000139)Other
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV250B 10

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.61 Kilogram
Nettovikt0.572 Kilogram
Volym0.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423179138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm