Magnetventil, EV310B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM
032U4930
Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 3/2
032U4930
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Antal vägar | 3/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| Delprogramnamn | EV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 232.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Direktverkande |
| Dysstorlek [mm] | 2.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 5/64 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 0.170 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 0.150 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | MAGNETVENTIL EV310B 2,0B G1/4 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 16.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
| Max. testtryck [bar] | 24.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 348.0 psig |
| Mediarekommendationer | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Omgivningstemp. max | 104 °F |
| Omgivningtemp. max | 40 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV310B |
| SCIP ID nr | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV310B - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV310B 2B G 14F NO000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | EV310B 2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.337 Kilogram |
| Nettovikt | 0.314 Kilogram |
| Volym | 0.283 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |