Magnetventil, EV310B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM
032U4929
Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 3/2
032U4929
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Antal vägar | 3/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| Delprogramnamn | EV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 290.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Direktverkande |
| Dysstorlek [mm] | 1.50 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1/16 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 0.090 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 0.080 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV310B 1.5B G 14F NO000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 20.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 290 psig |
| Max. testtryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 435.0 psig |
| Mediarekommendationer | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Omgivningstemp. max | 104 °F |
| Omgivningtemp. max | 40 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV310B |
| SCIP ID nr | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV310B - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV310B 1.5B G 14F NO000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | EV310B 1.5 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.331 Kilogram |
| Nettovikt | 0.305 Kilogram |
| Volym | 0.283 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |