Danfoss logo
EV310B Direct-operated 3/2-way Solenoid valves without coil, 1/8, with manual override unit

Magnetventil, EV310B, Funktion: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032U4926

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 3/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/8
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat16 antal
Antal vägar3/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
DelprogramnamnEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]20.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]290.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]1.50 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/16 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNO
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.090 gal/min
Kv värde [m³/h]0.080 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionMAGENTVENTIL EV310B 1,5 G1/8
Max. Arbetstryck [bar]20.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]290 psig
Max. testtryck [bar]30.0 bar
Max. testtryck [psig]435.0 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max104 °F
Omgivningtemp. max40 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV310B
SCIP ID nrb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-dokumentproduktnamnEV310B - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV310B 1.5B G 18F NO000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV310B 1.5

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.34 Kilogram
Nettovikt0.314 Kilogram
Volym0.283 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423179756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm