Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 3/4, brass without coil

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U3806

Mediarekommendationer: Ånga, Godkännande: UL; UR; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]20.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeUAULUR
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]5.800 gal/min
Kv värde [m³/h]5.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerÅnga
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max]185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]365 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max104 °F
Omgivningtemp. max40 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV225B
SCIP ID nr37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-dokumentproduktnamnEV225B - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV225B 20BD G 34T NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.PTFE
TypbeteckningEV225B 20
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.223 Kilogram
Nettovikt1.195 Kilogram
Volym1.295 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428473071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm