Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Mediarekommendationer: Ånga, Godkännande: UL; CE; UR; UA, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]10.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningFlatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] 50Hz10.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz9.5 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
GodkännandeCEUAULUR
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kv värde [gal/min]2.550 gal/min
Kv värde [m³/h]2.200 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240CS
Matningsspänning [V] AC240 V
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerÅnga
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max]185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]365 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max104 °F
Omgivningtemp. max40 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV225B
SCIP ID nr37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-dokumentproduktnamnEV225B - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
Spole optionClip-on
Spole typBQ
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]240 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V]208 V
Tätn. mat.PTFE
TypbeteckningEV225B 10
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.767 Kilogram
Nettovikt0.69 Kilogram
Volym0.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428472296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm