Magnetventil, EV212B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM
032U3754
Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2
032U3754
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 12.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 174.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Direktverkande |
| Dysstorlek [mm] | 4.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 5/32 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | DNVGL-CG-0339 |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 0.442 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 0.380 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV212B 4SS G 38F NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 12.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 174 psig |
| Max. arbetstryck, obs | 35,0 |
| Max. testtryck [bar] | 18.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 261.0 psig |
| Mediarekommendationer | Technical & Soft Water |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttyp | EV212B |
| Specification nyckel | EV212B 4.0SS G 38F NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | EV212B 3 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.351 Kilogram |
| Nettovikt | 0.335 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428543576 |