Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Magnetventil, EV212B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3751

Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]12.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]174.046 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]3.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeDNVGL-CG-0339
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]0.350 gal/min
Kv värde [m³/h]0.300 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV212B 3SS G 14F NC000
Max. Arbetstryck [bar]12.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]174 psig
Max. testtryck [bar]18.0 bar
Max. testtryck [psig]261.0 psig
MediarekommendationerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°C] [Max]50 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV212B
Specification nyckelEV212B 3SS G 14F NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV212B 3

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.312 Kilogram
Nettovikt0.296 Kilogram
Volym0.251 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428539371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm