Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, 0.7 m³/h, EPDM
032U3744
Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2
032U3744
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Stängt och dräneringssystem |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 4.500 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 65.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Direktverkande |
| Dysstorlek [mm] | 6.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1/4 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funktion | NC |
| Height (EF000040) | 96 |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 0.800 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 0.700 |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV210B 6SS G 12E NC000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Arbetstryck [bar] | 4.5 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 65 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 16.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 232.0 psig |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Mediarekommendationer | Water & Brine |
| Mediatolerans, kommentarer | Aggressivt material |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Omgivningstemp. max | 158 °F |
| Omgivningtemp. max | 70 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV210B |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV210B 6SS G 12E NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV210B 6 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.329 Kilogram |
| Nettovikt | 0.31 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |