Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]2.700 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]39.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]6.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeDNVGL-CG-0339
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.800 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]0.700 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
Max. Arbetstryck [bar]2.7 bar
Max. Arbetstryck [psig]39 psig
Max. testtryck [bar]16.0 bar
Max. testtryck [psig]232.0 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV210B
SCIP ID nrf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dokumentproduktnamnEV210B brass NC - solenoid valve
Specification nyckelEV210B 6B G 14E NC672
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220B 12

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.322 Kilogram
Nettovikt0.29 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm