Danfoss logo
Solenoid valve NC G 3/8, EV210B_132U4400, 032U3605

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.55 m³/h, PTFE

032U3706

Mediarekommendationer: Ånga, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]3/8
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]13.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]189.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]4.50 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/16 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.640 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]0.550 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV210B 4.5B G 38T NC000
Max. Arbetstryck [bar]13.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]189 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]19.5 bar
Max. testtryck [psig]283.0 psig
MediarekommendationerÅnga
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210B
SCIP ID nrf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dokumentproduktnamnEV210B brass NC - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210B 4.5 G 38T NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.PTFE
TypbeteckningEV210B 4.5

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.204 Kilogram
Nettovikt0.181 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428909488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm