Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 1, 6 m³/h, PTFE

032U3694

Mediarekommendationer: Ånga, Godkännande: cURus erkänt; C UL US-LISTADE, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]1
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.700 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]10.000 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]25.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeC UL US-LISTADEcURus erkänt
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]6.950 gal/min
Kv värde [m³/h]6.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV225B 25BD N 1T NC000
Max. Arbetstryck [bar]24.1 bar
Max. Arbetstryck [psig]350 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]25.0 bar
Max. testtryck [psig]363.0 psig
MediarekommendationerÅnga
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max]185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]365 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max104 °F
Omgivningtemp. max40 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttypEV225B
SCIP ID nr37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-dokumentproduktnamnEV225B - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV225B 25BD N 1T NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.PTFE
TypbeteckningEV225B 25
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.466 Kilogram
Nettovikt1.404 Kilogram
Volym1.227 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423231201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm