Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
032U3691
Mediarekommendationer: Ånga, Godkännande: cURus erkänt; C UL US-LISTADE, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
032U3691
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Anslutningsmaterial | DZR-mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.700 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 10.000 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/8 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | C UL US-LISTADEcURus erkänt |
| Husmaterial | DZR-mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 2.550 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 2.200 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV225B 10BD N 12T NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 24.1 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 350 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 25.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 363.0 psig |
| Mediarekommendationer | Ånga |
| Mediatolerans, kommentarer | Relativt aggressivt material |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 185 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 365 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Omgivningstemp. max | 104 °F |
| Omgivningtemp. max | 40 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttyp | EV225B |
| SCIP ID nr | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV225B - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV225B 10BD N 12T NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | PTFE |
| Typbeteckning | EV225B 10 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.469 Kilogram |
| Nettovikt | 0.415 Kilogram |
| Volym | 0.88 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231171 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |