Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

032U3653

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]30.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]435.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]3.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]0.350 gal/min
Kv värde [m³/h]0.300 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV210B 3SS G 14E NC000
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]435 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]45.0 bar
Max. testtryck [psig]653.0 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerAggressivt material140 °C/3.6 bar low press steam
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210B
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210B 3SS G 14E NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV210B 3

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.286 Kilogram
Nettovikt0.263 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423180059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm