Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass without coil, NC - G1

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1, 8 m³/h, EPDM

032U3623

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: DZR-mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR-mässing
Anslutningsstorlek [in]1
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]40 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]70 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.350 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]5.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]25.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialDZR-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]9.250 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]8.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV210B 25BD G 1E NC000
Max. Arbetstryck [bar]0.4 bar
Max. Arbetstryck [psig]5 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]16.0 bar
Max. testtryck [psig]232.0 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210B
SCIP ID nrf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dokumentproduktnamnEV210B brass NC - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210B 25BD G 1E NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV210B 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.078 Kilogram
Nettovikt1.02 Kilogram
Volym1.295 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423179398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm