Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE
032U1229
Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2
032U1229
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Stängt och dräneringssystem |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 20 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV210B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Direktverkande |
| Dysstorlek [mm] | 3.20 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1/8 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 0.350 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | MAGNETVENTIL EV210B 3B G1/4 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 12.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 174 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 18.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 261.0 psig |
| Mediarekommendationer | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediatolerans, kommentarer | Neutralt medium |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Omgivningstemp. max | 176 °F |
| Omgivningtemp. max | 80 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV210B |
| SCIP ID nr | eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV210B brass NO - solenoid valve |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV210B 3.2B G 14T NO000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | PTFE |
| Typbeteckning | EV210B 3.2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.216 Kilogram |
| Nettovikt | 0.2 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423019892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |