Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

032U1228

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Godkännande: DNVGL-CG-0339; UA, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]5.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]73.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]3.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Explosion safety (EF003996)None
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNO
GodkännandeDNVGL-CG-0339UA
Height (EF000040)95
Housing material (EF001596)Brass
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.350 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]0.300 m³/h
Kvs value (EF022466)0.300
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV210B 3B G 14N NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]508 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]52.5 bar
Max. testtryck [psig]761.0 psig
Max. viscosity (EF025190)50
MediarekommendationerWater,Brine,Oil,Air
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]180 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210B
SCIP ID nreb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP-dokumentproduktnamnEV210B brass NO - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210B 3B G 14N NO000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Surface protection (EF000139)Other
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningEV210B 3

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.214 Kilogram
Nettovikt0.193 Kilogram
Volym0.251 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423004300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm