Magnetventil, EV210S, Funktion: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM
032H8186
Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2
032H8186
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Stängt och dräneringssystem |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 10 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 10 ms |
| Delprogramnamn | EV210S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Drift | Direktverkande |
| Dysstorlek [mm] | 3.50 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 5/32 in |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Ingraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | CE |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [gal/min] | 0.300 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 9.0 mm |
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G38F NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 20 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediatolerans, kommentarer | Neutralt medium |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV210S |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV210S 3.5B G38F NC000 |
| Ställdon | S |
| Ställdonsstorlek | 9 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | EV210S 3.5 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.205 Kilogram |
| Nettovikt | 0.187 Kilogram |
| Volym | 0.113 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |