Danfoss logo
Magnetventil, EV210S, Funktion: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Magnetventil, EV210S, Funktion: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8185

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat16 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]10 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]10 ms
DelprogramnamnEV210S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]11.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]160.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]3.50 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]5/32 in
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kv värde [gal/min]0.300 gal/min
Kv värde [m³/h]0.260 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G 14F NC000
Max. Arbetstryck [bar]11.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]160 psig
Max. mediaviskositet [cSt]20 cSt
Max. testtryck [bar]16.5 bar
Max. testtryck [psig]239.5 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210S
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210S 3.5B G 14F NC000
StälldonS
Ställdonsstorlek9 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV210S 3.5

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.12 Kilogram
Nettovikt0.102 Kilogram
Volym0.113 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255212638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm