Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Magnetventilspole, VPV, 1 m, Matningsspänning [V] AC: 220 - 240, Industripack

061N4133

Husmaterial: Polymer, Matningsspänning [V] AC: 220 - 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat100 antal
CE-godkändYes
DelprogramnamnEV/PV solenoid valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]7.0 W
Elektrisk anslutningKabel
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEVDE
HusmaterialPolymer
Innehåller batterierNo
IsoleringsklassB
Kabel längd39.00 in
KabelfärgBlå
Kabellängd [m]1.000 m
Kännetecken
Värde
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
Max omgivningstemperatur80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörNej
ProdukttypVPV
ServicerbarNej
SpoleJa
Spoltemperatur, max. [°C]125 °C
Spoltemperatur, max. [°F]257 °F
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
TypbeteckningVPV-MOAJ502C1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.141 Kilogram
Nettovikt0.134 Kilogram
Volym0.167 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm