Magnetventilspole, VPV, 0.6 m, Matningsspänning [V] AC: 220 - 240, Industripack
061N4023
Husmaterial: Polymer, Matningsspänning [V] AC: 220 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100
061N4023
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| Delprogramnamn | EV/PV solenoid valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 7.0 W |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CEVDE |
| Husmaterial | Polymer |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsklass | B |
| Kabel längd | 23.60 in |
| Kabelfärg | Blå |
| Kabellängd [m] | 0.600 m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100 |
| Max omgivningstemperatur | 125 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | VPV |
| Servicerbar | Nej |
| Spole | Ja |
| Spoltemperatur, max. [°C] | 125 °C |
| Spoltemperatur, max. [°F] | 257 °F |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
| Typbeteckning | VPV-MOAJ503B1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.129 Kilogram |
| Nettovikt | 0.124 Kilogram |
| Volym | 0.154 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428269070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |