Magnetventilspole, HPV, 0.6 m, Matningsspänning [V] AC: 220 - 240, Industripack
061N4138
Husmaterial: Polymer, Matningsspänning [V] AC: 220 - 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz
061N4138
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV/PV solenoid valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 6.0 W |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CE |
| Husmaterial | Polymer |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsklass | 105 |
| Kabel längd | 23.60 in |
| Kabelfärg | Blå |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabellängd [m] | 0.600 m |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
| Max omgivningstemperatur | 80 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | HPV |
| Servicerbar | Nej |
| Spole | Ja |
| Spoltemperatur, max. [°C] | 125 °C |
| Spoltemperatur, max. [°F] | 257 °F |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
| Typbeteckning | HPV-MOAJ900B1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.12 Kilogram |
| Nettovikt | 0.12 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046569 |