Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Magnetventilspole, BV024B, Kabel, 1 m, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack

018Z6125

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65, Förpackningsformat: Multipack
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BV, BV, BV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
ATEX produkt text-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]11.0 W
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning3-kärnig kabel
Elektrisk anslutning, standardATEX 94/9/EF ZON 2
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleFingerskruv
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeATEX – kat. 3 – zon 2LLC CDC TYSK
Innehåller batterierNo
Kabel längd40.00 in
Kabellängd [m]1.000 m
Kapslingsgrad IPIP65
Ledararea [mm2]3 x 0.75 mm2
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Matningsspänning [V] AC24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60079-0EN 60079-15
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBV024B
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
ServicerbarNej
SpolanslutningKABEL
Ställdonsstorlek13.5 mm
TypbeteckningBV024B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.389 Kilogram
Nettovikt0.35 Kilogram
Volym0.878 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm