Magnetventilspole, BV240A, Kabel, 1 m, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack
018Z6123
Magnetventilspole, Produkttyp: BV240A, Matningsspänning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP65, Kabellängd [m]: 1, Spolanslutning: KABEL, Ställdonsstorlek: 13.5 mm
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BV, BV, BV
018Z6123
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| ATEX produkt text | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 11.0 W |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
| Elektrisk anslutning, standard | ATEX 94/9/EF ZON 2 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Fingerskruv |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | ATEX – kat. 3 – zon 2LLC CDC TYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 40.00 in |
| Kabellängd [m] | 1.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Matningsspänning [V] AC | 240 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BV240A |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | KABEL |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Typbeteckning | BV240A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.38 Kilogram |
| Nettovikt | 0.341 Kilogram |
| Volym | 0.897 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |