Magnetventilspole, BV110A, Kabel, 1 m, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack
018Z6121
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP65
018Z6121
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| ATEX produkt text | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning [W] | 11.0 W |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
| Elektrisk anslutning, standard | ATEX 94/9/EF ZON 2 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Fingerskruv |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | ATEX – kat. 3 – zon 2UA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabel längd | 40.00 in |
| Kabellängd [m] | 1.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Coil BV110A 110V 50Hz 1m cable ATEX |
| Matningsspänning [V] AC | 110 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BV110A |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | KABEL |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Typbeteckning | BV110A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.396 Kilogram |
| Nettovikt | 0.31 Kilogram |
| Volym | 0.878 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |