Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magnetventilspole, AZ012DS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] DC: 12, Industripack

042N8616

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] DC: 12, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220SEV220T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] DC6.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Matningsspänning [V] DC12.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAZ012DS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer042N7616
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardUL 429
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek9 mm
TypbeteckningAZ012DS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.125 Kilogram
Nettovikt0.116 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.092 Liter
EAN/UPC5702424593667