Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magnetventilspole, AS024CS, DIN-flatkontakt, Industripack

042N8608

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220SEV220T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz9.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz7.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]18.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]14.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUA
Identisk produkt042N7608
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAS024CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer042N7608
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardUL 429
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek9 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]24 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]24 V
TypbeteckningAS024CS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.118 Kilogram
Nettovikt0.11 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951