Magnetventilspole, BD230A, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 230, Industripack
042N8591
Magnetventilspole, Produkttyp: BD230A, Matningsspänning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP00, Spolanslutning: DIN-flatkontakt
042N8591
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk anslutning | DIN-flatkontakt |
| Elektrisk anslutning | 3 x flatkontakter |
| Elektrisk anslutning, standard | EN175301-803 |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 13.5 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 28.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Mutter och snäppfäste |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Ingående delar | MutterSnäppfäste |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil BD230A 230V 50Hz I/P 50 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 104 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BD230A |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Reservdel nummer | 042N7591 |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | DIN-flatkontakt |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 230 V |
| Typbeteckning | BD230A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.181 Kilogram |
| Nettovikt | 0.169 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.118 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593711 |