Danfoss logo
BA high performance coil

Magnetventilspole, BA220B, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Industripack

042N8523

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 60Hz11.0 W
Energiförbrukning 60Hz [VA]21.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleMutter och snäppfäste
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]60 Hz
Identisk produkt042N7523
Ingående delarMutterSnäppfäste
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BA220B 220V 60Hz I/P 50
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC220 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]104 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBA220B
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]220 V
TypbeteckningBA220B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.162 Kilogram
Nettovikt0.152 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.24 Liter
EAN/UPC5702423029174