Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Magnetventilspole, BB230C, DIN-flatkontakt, Industripack

042N8432

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz16.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz14.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]31.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]24.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleMutter och snäppfäste
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSK
Identisk produkt042N7432
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBB230C
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer042N7432
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 50Hz, Min [V]220 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V]220 V
TypbeteckningBB230C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.266 Kilogram
Nettovikt0.256 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700