Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Magnetventilspole, AZ230CS, DIN-flatkontakt, Industripack

042N8206

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnAxium valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz2.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz1.7 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]3.8 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]3.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAZ230CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer042N4206
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Ställdonsstorlek9 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]230 V
TypbeteckningAZ230CS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.122 Kilogram
Nettovikt0.114 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255120254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm