Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Magnetventilspole, AZ120CS, DIN-flatkontakt, Industripack

042N8202

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz8.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz7.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]16.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]14.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandecURus
Identisk produkt042N4202
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAZ120CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Ställdonsstorlek9 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]115 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]120 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V]110 V
TypbeteckningAZ120CS
UL godk. fil nummerMH29671
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.12 Kilogram
Nettovikt0.112 Kilogram
Volym0.15 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428053952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm